Featured Products
-
ADA4891-1(シングル)はCMOS、高速のオペアンプで、低価格にもかかわらず高性能を提供します。ADA4891-1は真の単電源動作能力を備えており、入力電圧範囲は負側レールの下側300mVまで拡張されています。8ピンのSOICまたは5ピンのSOT-23パッケージを採用しています。
ADA 続きを見る
データシート Rev C, 09/2010 (pdf 646kB)
- オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格
-
ADuC7122は、高性能マルチチャンネルADC、12個の電圧出力DAC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPSの12ビット・データ・アクイジション・システムです。A/Dコンバータは最大13チャンネルの入力を備えています。これらの入力のうち4チャンネルは、1倍と5倍の間のゲインを提供するフロントエンド、プログラマブル・ゲイン・アンプを伴う差動ペアとして構成可能です。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作できます。ADCの入力電圧は0V~VREFです。低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサーおよび電源電圧モニターがADCの周辺セットとして用意されています。
DACの出力範囲は、2つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。DAC出力は斬新な機能を備えており、ウオッチドッ 続きを見る
データシート Rev 0, 05/2010 (pdf 1575kB)
- 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI®MCU
-
ADuM41601は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、USBポート・アイソレータです。高速CMOSとモノリシック空心コアのトランス技術の組み合わせにより、これらのアイソレション製品は並外れた性能特性を提供し、低速およびフルスピードのUSB互換周辺デバイスに容易に集積することができます。
多くのマイクロコントローラは、D+とD-ラインのみを外部ピンに提供してUSBを導入しています。これは、外部部品を最小化し設計を簡素化しますので、多くのケースで好ましいことですが、アイソレーションを必要とする場合は、特別 続きを見る
データシート Rev C, 10/2010 (pdf 469kB)
- USBアイソレータ、フル/ロー・スピード
-
ADM3251Eは高速、2.5kV完全絶縁のシングルチャンネルRS-232/V.28トランシーバ・デバイスであり、5 Vの単電源で動作します。RINとTOUTピンでの高ESD保護のため、このデバイスは電気的に過酷な環境や頻繁にRS-232ケーブルが抜き/差しされるような動作に最適となっています。
ADM3251Eは、絶縁電源isoPower™を伴ったデュアル・チャンネルのデジタル・アイソレータを採用しています。外付けの絶縁型DC/DCコンバータは不要です。アナログ・デバイセズのチップ・スケールのトトランスiCou 続きを見る
データシート Rev A, 09/2008 (pdf 734kB)
- RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、シングルチャンネル