安防和监控

ADI公司通过创新技术,为全套安防和监控终端应用提供差别化的特性和功能。从本世纪初开始,安防和监控系统的部署需求大幅增长。以前被认为是高端或与政府相关的这项功能现在慢慢成为主流。ADI公司拥有广泛的数据转换器、放大器、DSP和电源管理器件产品组合,可以为各种独立终端应用和集成系统解决方案提供信号链。

浏览应用

  • 视频监控
  • 视频监控市场正在经历技术升级。模拟和混合监控网络的低端分辨率和整体功能逐步被全数字式IP系统解决方案所取代。这种转变趋势有助于增强视频性能和行为分析,而成本则与传统解决方案相近。ADI公司一直致力于提供高性能视频监控解决方案以满足高级视频监控应用的需求,并提供JPEG2000和H.264选项和领先的视频分析模块支持。 更多...

  • 出入控制
  • 门禁系统已广泛部署于各种场所:商业楼宇、住宅和政府单位。ADI公司的出入控制解决方案提供业界领先的性能,并具有高集成度和低功耗特点。从被动读卡器到先进的生物特征识别和视频门禁系统,ADI公司的领先技术和产品适合各种各样的出入控制应用。 更多...

  • 资产追踪
  • 过去十年来,资产跟踪业务在工商业的各个领域均得到广泛拓展。从单点零售解决方案到覆盖全国的网络化系统,资产跟踪系统的广泛使用和部署令信号处理方面的要求显著提高。借助ADI公司种类丰富的RF、控制和信号调理产品及ASSP,客户能够以最低的功耗实现与众不同的终端产品解决方案。 更多...

  • 扫描设备
  • 安全扫描设备领域涉及各种各样的终端设备,包括条码读卡器、货物检查、人身监控和紧急无线电等。根据各自技术的不同,这些设备需要不同级别的组件解决方案。无论是需要激光扫描、成像扫描或是RF扫描,ADI公司都能为蓬勃发展的安全扫描设备市场提供全面的产品和技术解决方案。 更多...

特色产品

  • ADIS16375

    ADIS16375 iSensor® 是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS® 技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺仪偏置)特性。因此,每个传感器都有其自己的动态补偿公式,可在−40°C至+85°C的温度范围内提供精确的传感器测量。

    与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16375为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。经过改进的SPI接口和寄存器结构能够实现更快的数据收集和配置控制。< 更多Read more

    Functional Block Diagram

    - 薄型、低噪声6自由度惯性传感器

  • ADA4891-1

    ADA4891-1(单通道)和ADA4891-2(双通道)均为CMOS、高速、高性能、低成本放大器,具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负电源轨300 mV以下。

    尽管ADA4891系列成本较低,不过却能提供高性能和丰富多样的功能。轨到轨输出级使输出摆幅可以达到各供电轨50 mV以内,以提供最大的动态范围。ADA4891系列放大器非常适合成像应用,例如消费类视频设备、CCD缓冲器和接触式图像传感器缓冲器等。低失真和快速建立时间则使这些器件成为有源滤波器应用的理想选择。

    ADA4891-1/ADA4891-2提供多种封装。ADA4891-1提供8引脚SOIC和5引脚SOT-23两种封装。ADA4891-2提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。额定工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展温度范围。

    应用
    --成像
    更多Read more

    Pin Diagram for ADA4891-1

    - 低成本CMOS、高速、轨到轨放大器

  • ADUC7122

    ADuC7122是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、12个电压输出DAC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。ADC具有多达13路输入。其中4路输入可以配置为差分对,其前端的可编程增益放大器提供1至5的增益。ADC可以单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电源电压监控器完善了ADC的外设设置。

    通过编程可以将DAC输出范围设置为两种电压范围之一。DAC输出具有一个增强特性,能够在看门狗或软件复位时序中保持其输出电压。

    这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78 MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行路由,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个1 更多Read more

    - 精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU

  • ADM3251E

    ADM3251E是一款高速、2.5 kV完全隔离、单通道RS-232/V.28收发器,采用5 V单电源供电。由于 RIN 和TOUT 引脚提供高压ESD保护,因此该器件非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。

    无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler® 技术,能够同时用于隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器,因此该器件可提供整体隔离解决方案。

    ADM3251E符合EIA-232E规范,并且数据速率高达460 kbps。

    倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,这使得该器件可以采用5 V单电源供电。

    ADM3251E提供20引脚、宽体SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。

    更多Read more

    Functional Block Diagram for ADM3251E

    - 隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机

新闻与最新动态

Up
Up
Up
  • ADI公司成为HDcctv联盟成员 (pdf)
    HDcctv(高清视频监控)联盟新增五名成员,各成员的HDcctv新监控产品将支持v1.0 HDcctv规范,并进行兼容标准互通性测试。 (2010年03月15日)
Up
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭